|
|
|
A9F94220
iC60L - automatski prekidač - 2P - 20A - C kriva
|
|
|
Osnovne informacije
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iC60
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
iC60L
|
Broj polova
|
2P
|
Broj zaštićenih polova
|
2
|
[in] nazivna struja
|
20 A
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Prekidna moć
|
15000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri <= 125 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN 60898-1
Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60898-1
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Standardi
|
IEC 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
EN 60898-1
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
8 x In +/- 20 %
|
[ics] servisna prekidna moć
|
12,5 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % u skladu sa EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % u skladu sa IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72...125 V DC
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN 60898-1
3 u skladu sa IEC 60898-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji ili donji: DA
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,25 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
2 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Poseban blok
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
228,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,1 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,4 cm
|
Package 2 Weight
|
1,419 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
16,097 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|