|
|
|
A9L08501
iPRD8r modularni odvodnik prenapona - 1P + N - 350V - sa daljinskom signal.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPRD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izvlačivi odvodnik prenapona
|
Kratko ime uređaja
|
iPRD8r
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Standardi
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Oznake kvaliteta
|
NF
KEMA-KEUR
|
Broj polova
|
1P + N
|
Daljinska signalizacija
|
Sa
|
Signalni kontakt
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Sistem uzemljenja
|
TN-S
TT
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[ue] nazivni napon
|
230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 2,5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 2,5 kA (N/PE)
Diferencijalni režim: 2,5 kA (L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 8 kA L/PE
Asimetrični režim: 8 kA N/PE
Diferencijalni režim: 8 kA L/N
|
[uoc] napon otvorenog kola
|
10 kV tip 3 asimetrični režim N/PE
10 kV tip 3 diferencijalni režim L/N
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 260 V N/PE
Asimetrični režim: 350 V L/PE
Diferencijalni režim: 350 V L/N
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <1,1 kV tip 3 N/PE
Diferencijalni režim <1 kV tip 2 L/N
Diferencijalni režim <1,1 kV tip 3 L/N
Asimetrični režim <1,4 kV tip 2 N/PE
|
[ut] privremeni prenapon
|
337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
442 V L/PE 5 s podnošljivo
|
Tip rastavljača
|
Pridruženi prekidač iC60L 10 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi prekidač iC60N 10 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 10 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 25 A - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signal napona
|
0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
0,215 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
[Ipe] struja curenja
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (donji) 2,5…35 mm²
Tunelski priključak (gornji) 2,5…35 mm²
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
241,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
28,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,517 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
14,310 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|