|
|
|
A9MEM1590
energetski senzor, PowerTag konopac 200A 3P/3P+N gornja i donja pozicija
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
PowerTag R200
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Senzor energije
|
Poles
|
3P
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
200 A
|
[Ib] Basic current
|
30 A
|
Starting current
|
120 mA
|
Saturation current
|
400 A
|
Specifične primene proizvoda
|
Upravljanje energijom
Alarm preopterećenja
Faktor snage
Nadzor opterećenja
Nadzor kola
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ rastavljač de
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9
TeSys
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna energija
Prividna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Faktor snage
Unutrašnja temperatura
Frekvencija
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 frekvencija u skladu sa IEC 61557-12
|
Tip merenja
|
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri ukupno po fazi
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri delimično po fazi
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri trofazno ukupno
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri trofazni delimični
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri ukupno po fazi
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri delimično po fazi
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri trofazno ukupno
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri trofazni delimični
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri ukupno po fazi
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri delimično po fazi
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri trofazno ukupno
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri trofazni delimični
Aktivna snaga P, P1, P2, P3
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3
Prividna snaga S, S1, S2, S3
Struja I1, I2, I3
Izračunati neutralnu struju
Napon U12, U23, U31
Napon V1N, V2N, V3N
Frekvencija 45...65 Hz
Faktor snage pri po fazi
Faktor snage pri ukupno
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrhu ili na dnu
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
Kablovi
|
Namena proizvoda
|
Razvodni orman
|
Ip stepen zaštite
|
Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
|
Način prenosa
|
Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
|
Maksimalna snaga emisije
|
10 mW
|
Dopunske informacije
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Odvojivi opružni priključak
|
Poprečni presek kabla
|
1 kruti kabl 0,2…1,5 mm² bez kablovskog završetka
1 višežični kabl 0,2…2,5 mm² bez kablovskog završetka
1 višežični kabl 0,25…1,5 mm² sa
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Dužina kabla
|
1 m za senzor
|
Current sensor diameter
|
Zatvoreno: 100 mm
|
Supply voltage
|
100...277 V AC, +/- 20%, između faze i nule
173...480 V AC, +/- 20%, međufazno
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Number of 9mm pitches on Din rail
|
2
|
Visina
|
Bazi: 105 mm
|
Širina
|
Bazi: 18 mm
|
Dubina
|
Bazi: 67,5 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Maksimalna temperatura provodnika
|
105 °C
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - direktiva za radio opremu
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Kategorija prenapona
|
IV u skladu sa IEC 61010-1
|
Kategorija merenja
|
Kategorija IV u skladu sa IEC 61010-2-030
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK05
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Otpornost na vibracije
|
3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Unutrašnja upotreba
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,5 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
565,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,432 kg
|
Održivost ponude
|
|