Schneider-Electric Enel
 
A9N18358 fotografija – Schneider- enel
A9N18358
C120N - automatski prekidač - 1P - 100A - C kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda C120
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda C120
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja C120N
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[in] nazivna struja 100 A pri 30 °C
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Prekidna moć 3 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz IT u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 130 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 12 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 125 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri <= 144 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 12 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 5...10 x In
[ics] servisna prekidna moć 15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice DA
9 mm redovi 3
Visina 81 mm
Dubina 73 mm
Širina 27 mm
Masa proizvoda 0,205 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Opis opcija zaključavanja Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Povezivanje - priključci Tunelski priključci1…50 mm² kruti
Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda EAC
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 2,7 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 192 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 9,3 cm
Package 2 Length 33,3 cm
Package 2 Weight 2,38 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,767 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci