|
|
|
A9N18571
Vigi C120 - dodatak diferencijalne zaštite - 4P - 500 mA - klasa AC
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Dodatni moduli diferencijalne zaštite
|
Kratko ime uređaja
|
Vigi C120
|
Broj polova
|
4P
|
[in] nazivna struja
|
125 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
500 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip AC
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Električna veza ka automatskom prekidaču
|
Zavrtnjima
|
9 mm redovi
|
10
|
Visina
|
95 mm
|
Širina
|
198 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Masa proizvoda
|
0,58 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci1…35 mm² fleksibilni
Tunelski priključci1…50 mm² kruti
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
15 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-2
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,2 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
25,3 cm
|
Package 1 Weight
|
655,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,584 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|