Schneider-Electric Enel
 
A9S60120 fotografija – Schneider- enel
A9S60120
rastavljač Acti9 iSW - 1P - 20 A - 250V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Kratko ime uređaja iSW
Primena uređaja Upravljanje
Broj polova 1P
Kategorija upotrebe AC-22A
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja 20 A pri 250 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 250 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta Da
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 2
Visina 77 mm
Širina 18 mm
Dubina 70 mm
Boja Siva
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Električna trajnost 30000 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključci - 10 mm² - kruti
Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni
Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 1,2 N.m
Okruženje
Standardi EN/IEC 60669-2-4
Ip stepen zaštite IP4
Stepen zaprljanosti 2
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 5,8 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 52,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,8 cm
Package 2 Width 9,4 cm
Package 2 Length 22,2 cm
Package 2 Weight 676,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 8,553 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci