|
|
|
A9V54463
Vigi iC60 - dodatak diferencijalne zaštite - 4P - 63A - 300mA - A tip
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dodatni moduli diferencijalne zaštite
|
Kratko ime uređaja
|
Vigi iC60
|
Broj polova
|
4P
|
[in] nazivna struja
|
63 A
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
300 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Earth leakage protection type
|
Tip A
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Standardi
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm redovi
|
7
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Pojedinačni priključak
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Električna veza ka automatskom prekidaču
|
Zavrtnjima
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: DA
|
Visina
|
91 mm
|
Širina
|
135 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,245 kg
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…35 mm² kruti bez kablovskog završetka
Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1…25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m donji
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,7 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,6 cm
|
Package 1 Weight
|
251,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,267 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|