|
|
|
A9XMWD100
Acti 9 PowerTag Link HD - bežični koncentrator za PowerTag bežične senzore
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 23, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Smart komunikacioni modul
|
Kratko ime uređaja
|
PowerTag Link HD
|
Application type
|
Osnovno merenje električne energije
Poboljšani nadzor potrošača E, U, I, P, Pf
Alarm opterećenja
|
Number max of connected devices
|
Do 100 bežičnih uređaja
|
Maksimalna dovodna struja
|
2 A
|
[us] nazivni napon napajanja
|
110...230 V AC +/- 15 %
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Bežični senzor energije
|
Komunikacioni servis
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Veb server
|
Veb server
|
Ugrađena veb-stranica
BMS kompatibilan kontroler
|
Način prenosa
|
Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz PowerTag 100
|
Veb servisi
|
Veb stranica
|
Dopunske informacije
Specifični i/o za aplikaciju
|
Brojač impulsa
|
Potrošnja
|
5 VA
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Reset
|
Fabrički reset na prednja strana
|
Lokalna signalizacija
|
Status proizvoda: 1 LED (zelena, narandžasta i crvena)
Status Ethernet-a (LAN ST): 1 LED (zelena, narandžasta i crvena)
|
Pozicija montaže
|
Horizontalno/vertikalno na DIN šini
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Položaj priključaka
|
Priključak sa gornje strane
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Broj 9 mm modula
|
6 korisno
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
67,5 mm
|
Masa proizvoda
|
133 g
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 PowerTag bežični senzor energije
|
Interfejs za podešavanje
|
Veb strana
ECOREACH
|
Kompatibilnost
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri 40 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
11,300 cm
|
Package 1 Weight
|
187,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,880 kg
|
Održivost ponude
|
|