|
|
|
ABE7S16E2E0
I/O baza ABE7 - 16 ulaza - 48 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon ABE7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Baza solid state ulaznih releja
|
[us] nazivni napon
|
48 V AC 50/60 Hz (strana senzora)
24 V DC (PLC kraj)
|
Broj kanala
|
16
|
Broj priključaka po kanalu
|
2
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) jednožični
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
|
Dopunske informacije
Tip priključnog bloka
|
Odvojiva
|
Granice napona
|
19…30 V DC (PLC kraj) u skladu sa IEC 61131-2
|
Izolacija plc/operativni deo
|
Da
|
Tip zaštite
|
Interno osiguračem 1 A 5 x 20 mm brzi osigurač PLC kraj
Podesivi spoljašnjim osiguračem brzi osigurač strana senzora
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina)
Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
|
Struja po kanalu
|
0,012 A
|
Garantovano stanje 1
|
>= 5 mA (strana senzora)
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
>= 32 V za strana senzora
|
Maksimalna struja preklapanja
|
15 mA (PLC kraj)
|
Minimalna struja preklapanja
|
1 mA for PLC kraj
|
Vreme odziva
|
<= 20 ms iz stanja 0 u stanje 1
<= 20 ms iz stanja 1 u stanje 0
|
Prekidačka frekvencija
|
<= 25 Hz radni ciklus: 50 %
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V
|
Kategorija instalacije
|
II u skladu sa IEC 60664-1
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
|
Masa proizvoda
|
0,386 kg
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
2000 V pri 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GL
DNV
CSA
UL
EAC
|
Standardi
|
IEC 61131-2 tip 1
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 10…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…60 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C u skladu sa IEC 61131-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,9 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
21,2 cm
|
Package 1 Weight
|
479,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,317 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|