Schneider-Electric Enel
 
ABL2K01 fotografija – Schneider- enel
ABL2K01
Reverzibilni nosač za ugradnju - za regulisano napajanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Modicon ABL2
Tip proizvoda ili komponente Držač za montažu
Pribor / posebni tip Držač
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda ABL2REM24085K
ABL2REM24150K
ABL2REM24100K
Pribor / posebna namena Montaža na zadnji deo kućišta napajanja
Količina po setu Set od 40
Dopunske informacije
Nosači za montažu Reverzibilni držač za montažu
Masa proizvoda 0,003 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 2,000 cm
Package 1 Weight 3,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 130,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1280
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 12,160 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da