Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABL2REM24020K |
Schneider-Electric Enel
 
ABL2REM24020K fotografija – Schneider- enel
ABL2REM24020K
Monofazno napajanje, 100...240V ulaz, 24V DC izlaz, 50W, 2,2A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Modicon ABL2
Tip proizvoda ili komponente Napajanje
Tip napajanja Regulisano
Nazivna snaga u w 53 W
Naponski ulaz 100...240 V AC monofazno
Napon izlaza 24 V DC
Napajanje strujnog izlaza 2,2 A
Radni položaj Bilo koja pozicija
Otpornost na vibracije 4 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 61131-2
Ime testa Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforming to IEC 61000-6-2 nivo A
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 85...264 V
Mrežna frekvencija 47...63 Hz
Udarna struja 45 A at 100...240 V AC
Cos ϕ 0,45
Efikasnost 87 %
Snaga disipacije u w 7,9 W
Potrošnja struje 0.6 A at 240 V
Tip zaštite ulaza Integrisani osigurač (ne menja se)
Ograničenje izlaznog napona 20.4...27.6 V
Podešavanje napona i opterećenja +/- 1 %
Vreme držanja >= 12 ms at 115 V
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protiv kratkog spoja, protection technology: 1.1...1.5 x In
Protiv prenapona, protection technology: 28.8...33.6 V
Povezivanje - priključci For uzemljenje: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
Označavanje CE
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na elektromagnetne smetnje conforming to EN 55022 klasa B
Nosači za montažu DIN rail with accessory
Montaža na panel sa dodatkom
Nadmorska visina za rad 5000 m
Spajanje izlaza Serijski
Kategorija prenapona II
Srednje vreme izmedu otkaza (mtbf) 600000 sati at 25 °C
Statusne led lampice 1 LED (zelena) izlazni napon
Širina 99 mm
Visina 82 mm
Dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,25 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda EAC
IC
RoHS
KC
RCM
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 62368-1
Temperatura okoline za rad -30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 62368-1
Stepen zaprljanosti 2
Dielektrična snaga 2000 V između ulaza i uzemljenja
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,8 cm
Package 1 Width 8,8 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 261 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 63
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 16,863 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 142,904 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne