|
|
|
ABL8BUF24400
baferski modul - 24..28.8 V DC - 40 A - za napajanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Phaseo
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Baferski modul
|
Naponski ulaz
|
24...28.8 V DC
|
Napon izlaza
|
(Uin-0.25) V u nazivnom režimu rada DC
(Uin-1) V u u baferskom režimu rada DC
|
Maksimalna izlazna struja
|
40 A
|
Vreme držanja
|
0.1 s pri 40 A
6 s pri 0.5 A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
22...30 V
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
15 W
|
Prag akvizicije
|
(Uin-1) V i 22 V min
|
Vreme punjenja
|
25 sekundi
|
Broj izlaznih kanala
|
1
|
Potrošnja struje
|
0.6 A sa opterećenjem
0.1 mA bez opterećenja
<= 40.6 A
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: > 45 A
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: direktno napajanje iz mreže, automatski reset
Protiv podnapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je U < 19 V
|
Povezivanje - priključci
|
Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Za dijagnostiku releja: odvojivi vijčani priključni blok, kapacitet priključka: 1 x 2.5 mm² AWG 14
|
Način fiksiranja
|
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Označavanje
|
CE
|
Ime testa
|
Elektrostatička pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Emisija u skladu sa IEC 61000-6-3
Indukovano elektromagnetno polje u skladu sa IEC 61000-4-6 nivo 3
Elektromagnetno polje emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Brzi prelazi u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
Naponski udar u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa EN 55022 klasa B, 20 %
|
Lokalna signalizacija
|
Zaspreman baferski modul: 1 LED (zelena)
Zaspreman baferski modul: 1 relej
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
RCM
EAC
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Karakteristike okruženja
|
EMC u skladu sa IEC 61000-6-3
EMC u skladu sa IEC 61000-6-2
Bezbednost u skladu sa IEC 60950-1
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61204-3
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Dielektrična snaga
|
500 V između ulaza i uzemljenja
500 V između izlaza i uzemljenja
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa VDE 0106-1
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % tokom rada
0…95 % tokom skladištenja
|
Struja ulaza
|
1119603 H at 24 V DC sa UTE C80-810 calculation method
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,5 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,401 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
80,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
97,06 kg
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
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|