|
|
|
ABL8RPS24100
regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..500 V - 24 V - 10 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Power Supply
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
Nominalni ulazni napon
|
100...120 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
200...500 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
|
Nazivna snaga u w
|
240 W
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
10 A
|
Dopustiva privremena struja
|
1.5 x In (tokom 4 s)
|
Filter za harmonike
|
Struja harmonika niske frekvencije
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
170...550 V AC
85...132 V AC
|
Udarna struja
|
30 A
|
Broj 18 mm modula
|
0,68 at 240 V AC
0,69 at 120 V AC
|
Efikasnost
|
87 %
|
Podešavanje izlaznog napona
|
24...28.8 V podesivo
|
Snaga disipacije u w
|
31 W
|
Obezbeđena oprema
|
Filter za korekciju faktora snage u skladu sa IEC 61000-3-2
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: ručni ili automatski reset
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 30...32 V, ručni reset
Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: ručni ili automatski reset
Protiv podnapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je U < 21.6 V
Termička, zaštitna tehnologija: automatski reset
|
Povezivanje - priključci
|
Odvojivi vijčani priključni blok: 2 x 2.5 mm², za dijagnostiku releja
Vijčani priključni blokovi: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za povezivanje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za uzemljenje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za povezivanje izlaza
Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) za uzemljenje izlaza
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena i crvena) izlazni napon
1 LED (zelena, crvena i narandžasta) izlazna struja
|
Dubina
|
145 mm
|
Visina
|
125 mm
|
Širina
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
Serijski
|
Označavanje
|
CE
|
Držač za montažu
|
35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
35 x 15 mm simetrična DIN šina
|
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Napajanje
|
SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
|
Dielektrična snaga
|
3500 V sa između ulaza i uzemljenja izolacijom
4000 V sa between input and output izolacijom
500 V sa između izlaza i uzemljenja izolacijom
|
Okruženje
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
Karakteristike okruženja
|
EMC u skladu sa IEC 61000-6-1
EMC u skladu sa IEC 61000-6-3
EMC u skladu sa EN 55024
EMC u skladu sa IEC 61000-6-4
EMC u skladu sa EN/IEC 61204-3
Bezbednost u skladu sa IEC 60950-1
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61204-3
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
-25…50 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,2 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,615 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
113,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|