|
|
|
ABLP1A12085
Regulisano napajanje, 100...240V AC, 12V 8.5A, monofazno, montaža na ploču
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Power Supply
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
Varijanta opcija
|
Panel za montažu
|
Materijal kućišta
|
Aluminijum
|
Nominalni ulazni napon
|
100...240 V AC monofazno
|
Nazivna snaga u w
|
100 W
|
Napon izlaza
|
12 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
8,5 A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
90...264 V AC
|
Nominalna mrežna frekvencija
|
50…60 Hz
|
Kompatibilnost mrežnog sistema
|
TN
TT
IT
|
Maksimalna struja curenja
|
1 mA 240 V AC
|
Tip zaštite ulaza
|
Integrisani osigurač (ne menja se) 4 A
|
Udarna struja
|
45 A pri 115 V
85 A pri 230 V
|
Broj 18 mm modula
|
0,55 at 115 V AC
0,45 at 230 V AC
|
Efikasnost
|
88 % pri 230 V AC
|
Podešavanje izlaznog napona
|
10.8...13.2 V
|
Snaga disipacije u w
|
21 W
|
Potrošnja struje
|
< 2.3 A 115 V AC
< 1.5 A 230 V AC
|
Vreme uključivanja
|
< 500 ms
|
Vreme držanja
|
> 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
|
Pokretanje sa kapacitivnim opterećenjima
|
4000 µF
|
Zaostala talasnost
|
< 120 mV
|
Srednje vreme izmedu otkaza (MTBF)
|
700000 sati at 25 °C, punim opterećenjem conforming to SR 332
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: automatski reset
Protiv previsoke temperature, zaštitna tehnologija: ručni reset
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: ručni reset
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) bez završne obloge žice
Priključak na zavrtanj: 0.75...1.5 mm², (AWG 18...AWG 16) sa završnom pločicom od žice
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
|
Dubina
|
129 mm
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
97 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
Serijski
|
Držač za montažu
|
Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Dvoprofilna DIN šina
Panel za montažu
|
Napajanje
|
SELV u skladu sa IEC 60950-1
SELV u skladu sa IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
|
Dielektrična snaga
|
3750 V AC sa input to output izolacijom
|
Service life
|
10 godina
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62368-1
IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
CULus
EAC
RCM
CB Scheme
KC
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
5000 m
|
Otpornost na udare
|
150 m/s² za 11 milisekundi
|
Ip stepen zaštite
|
IP10
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…50 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A, B, F, G < 2000 m
50…70 °C sa promenom struje od 2 % na °C mounting position A, B, F, G < 2000 m
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Otpornost na vibracije
|
3 mm (f= 2…9 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetni imunitet
|
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 8 kV (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje - test level: 15 kV (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze - test level: 4 kV (na ulazu-izlazu) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV (između napajanja i uzemljenja) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 3 kV (između faza) conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na magnetna polja - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Otpornost na propad napona conforming to IEC 61000-4-11
Emisija polja smetnji conforming to EN 55016-2-3
Ograničenja za emisiju strujnih harmonika conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa vodovima u skladu sa IEC 61000-6-3
Emisije vezane sa zračenjem u skladu sa IEC 61000-6-4
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,8 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
420,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
19
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,54 kg
|
Održivost ponude
|
|