|
|
|
ATS01N222QN
soft starter za asinhroni motor - ATS01 - 22 A - 380..415V - 7.5..11 kW
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altistart 01
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Soft starter
|
Namena proizvoda
|
Asinhroni motori
|
Specifične primene proizvoda
|
Jednostavna mašina
|
Kratko ime uređaja
|
ATS01
|
Broj faza mreže
|
Trofazne
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...415 V - 10...10 %
|
Snaga motora kw
|
11 kW, trofazne pri 380...415 V
7,5 kW, trofazne pri 380...415 V
|
Icl pokretača
|
22 A
|
Kategorija upotrebe
|
AC-53B u skladu sa EN/IEC 60947-4-2
|
Potrošnja struje
|
110 A pri nazivnom opterećenju
|
Tip pokretanja
|
Start sa naponskom rampom
|
Snaga disipacije u w
|
124,5 W u prelaznom stanju
4,5 W pri punom opterećenju i na kraju zaletanja
|
Dopunske informacije
Način spajanja
|
Sa hladnjakom
|
Dostupna funkcija
|
Integrisani bypass
|
Ograničenje napona napajanja
|
342…456 V
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Napon upravljačkog kola
|
Integrisan u pokretaču
|
Vreme pokretanja
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Podesivo od 1 do 10 s
|
Vreme zaustavljanja
|
Podesivo od 1 do 10 s
|
Moment pokretanja
|
30...80 % od početnog momenta motora povezanog direktno na napajanje
|
Tip digitalnih ulaza
|
Logika (LI1, LI2, BOOST) stop, run i boost funkcije pri pokretanju <= 8 mA 27 kOhm
|
Napon digitalnog ulaza
|
24...40 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna LI1, LI2, BOOST u stanju 0: < 5 V i <= 0.2 mA u stanju 1: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Struja digitalnog izlaza
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Tip digitalnih izlaza
|
Otvoreni kolektor LO1 signal završetka pokretanja
Relejni izlazi R1A, R1C NO
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V (granice napona: 6...30 V) otvoreni kolektor
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 6 V DC za relejni izlazi
|
Maksimalna struja preklapanja
|
Relejni izlazi: 2 A pri 250 V AC cos ϕ= 0.5 i L/R = 20 milisekundi induktivno opterećenje
Relejni izlazi: 2 A pri 30 kV DC cos ϕ= 0.5 i L/R = 20 milisekundi induktivno opterećenje
|
Tip displeja
|
1 LED (zelena) za uređaj se aktivira
1 LED (žuta) za dostignut nazivni napon
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Električna veza
|
4 mm vijčana priključna bloka - kruti 1 1...10 mm² AWG 8 kolo napajanja
Vijčani priključak - kruti bez kablovskog završetka 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 upravljačko kolo
4 mm vijčana priključna bloka - kruti 2 1...6 mm² AWG 10 kolo napajanja
Vijčani priključak - kruti 2 0.5...1 mm² AWG 17 upravljačko kolo
Vijčani priključak - fleksibilni sa kablovskim završetkom 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 upravljačko kolo
4 mm vijčana priključna bloka - fleksibilni bez kablovskog završetka 1 1.5...10 mm² AWG 8 kolo napajanja
Vijčani priključak - fleksibilni bez kablovskog završetka 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 upravljačko kolo
4 mm vijčana priključna bloka - fleksibilni sa kablovskim završetkom 2 1...6 mm² AWG 10 kolo napajanja
4 mm vijčana priključna bloka - fleksibilni bez kablovskog završetka 2 1.5...6 mm² AWG 10 kolo napajanja
Vijčani priključak - fleksibilni bez kablovskog završetka 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 upravljačko kolo
|
Označavanje
|
CE
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Visina
|
154 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
131 mm
|
Masa proizvoda
|
0,56 kg
|
Kompatibilnost
|
ATS01N2
|
Opseg snage motora AC-3
|
7…11 kW pri 380…440 V trofazne
|
Tip motornog pokretača
|
Soft starter
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Licencu nivo B conforming to CISPR 11
Licencu nivo B conforming to IEC 60947-4-2
Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatička pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
EMC otpornost nivo 3 conforming to EN 50082-1
EMC otpornost nivo B conforming to EN 50082-2
Harmonici nivo 3 conforming to IEC 1000-3-2
Harmonici nivo 3 conforming to IEC 1000-3-4
Otpornost na emisije vezane sa vodovima prouzrokovane radio poljima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Otpornost na električne prelaze nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Mikro prekidi i fluktuacija napona conforming to IEC 61000-4-11
Impuls napona/struje nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
CCC
C-Tick
GOST
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa EN/IEC 60947-4-2
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…50 °C (sa promenom struje od 2 % na °C)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C u skladu sa EN/IEC 60947-4-2
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,200 cm
|
Package 1 Weight
|
682,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,060 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,588 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|