Broj digitalnog ulaza
|
4
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Broj analognih ulaza
|
1
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Broj releja
|
1
|
Fizički interfejs
|
2-žični RS 485
|
Tip priključka
|
1 RJ45
|
Stalna izlazna struja
|
10 A pri 4 kHz
|
Način pristupa
|
Server Modbus serijska veza
|
Izlazna frekvencija
|
0,5…400 Hz
|
Opseg brzina
|
1…20
|
Trajanje uzorkovanja
|
20 milisekundi, tolerancija +/- 1 ms za digitalni ulaz
10 milisekundi za analogni ulaz
|
Greška linearnosti
|
+/- 0.3 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
|
Rezolucija frekvencije
|
Analogni ulaz: konvertor A/D, 10 bita
Displej: 0.1 Hz
|
Vremenska konstanta
|
20 milisekundi +/- 1 ms za promenu reference
|
Brzina prenosa
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38,4 kbit / s
|
Poruka za prenos
|
RTU
|
Broj adresa
|
1…247
|
Format podataka
|
8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
|
Komunikacioni servis
|
Čitanje holding registara (03) 29 reči
Upis pojedinačnog registra (06) 29 reči
Upis više registara (16) 27 reči
Čitanje/upis više registara (23) 4/4 reči
Čitanje identifikacije uređaja (43)
|
Tip polarizacije
|
Bez impedanse
|
Moguć rad u 4 kvadranta
|
Netačno
|
Profil upravljanja asinhronim motorom
|
Fluks vektorska kontrola bez senzora
Kvadratno U/f upravljanje
U/f upravljanje
|
Maksimalna izlazna frekvencija
|
4 kHz
|
Prelazni nadmoment
|
150…170 % nazivnog momenta u zavisnosti od veličine regulatora i motora
|
Rampe ubrzanja i usporenja
|
Linearno od 0 do 999.9 s
U
S
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Podesiva
Fabrički predefinisana
|
Prekidačka frekvencija
|
2...16 kHz podesivo
4...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Nazivna prekidačka frekvencija
|
4 kHz
|
Kočenje do mirovanja
|
Sa ubacivanjem DC struje
|
Integrisani kočioni otpornik
|
Netačno
|
Linijska struja
|
24,0 A pri 100 V (zahtevne aplikacije)
20,2 A pri 120 V (zahtevne aplikacije)
|
Maksimalna ulazna struja
|
20,2 A
|
Maksimalni izlazni napon
|
240 V
|
Prividna snaga
|
4,8 kVA pri 240 V (zahtevne aplikacije)
|
Maksimalna prelazna struja
|
15,0 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
16,5 A tokom 2 s (zahtevne aplikacije)
|
Mrežna frekvencija
|
50...60 Hz
|
Tolerancija relativno simetrične mrežne frekvencije
|
5 %
|
Struja linijskog kratkog spoja isc
|
1 kA
|
Osnovna struja na velikom preopterećenju
|
10,0 A
|
Snaga disipacije u w
|
Forced cooling: 93,0 W
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP)
|
Netačno
|
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI)
|
Netačno
|
Tip zaštite
|
Prenapon napajanja
Podnapon napajanja
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
Zaštita od pregrevanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka faze u trofaznom sistemu
Termička zaštita motora frekventnim regulatorom stalnim proračunom I²t
|
Moment pritezanja
|
1,2 N.m
|
Izolacija
|
Električna između napajanja i upravljanja
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina
|
105 mm
|
Visina
|
142 mm
|
Dubina
|
156,2 mm
|
Masa proizvoda
|
1,4 kg
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
> 1000...2000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Sertifikacija proizvoda
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
UL 618000-5-1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Način spajanja
|
Sa hladnjakom
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Test otpornosti propada i prekida napona u skladu sa EN/IEC 61000-4-11
|
Klasa životne sredine (tokom rada)
|
Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S2 prema IEC 60721-3-3
|
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada)
|
1.5 mm na 2...13 Hz
|
Količina vazduha za hlađenje
|
16 m3/h
|
Kategorija prenapona
|
Razred III
|
Podešavanje petlje
|
Podesivi PID regulator
|
Elektromagnetna emisija
|
Emisije vezane sa zračenjem okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3 2...16 kHz oklopljen motorni kabl
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C1 u skladu sa EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz oklopljen motorni kabl <5 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 1 kategorija C1 u skladu sa EN/IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <20 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <50 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 2 kategorija C3 u skladu sa EN/IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <50 m
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3 4...16 kHz oklopljen motorni kabl <5 m
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz oklopljen motorni kabl <10 m
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f = 13…200 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f = 3…13 Hz) - uređaj nemontiran na simetričnu DIN šinu - u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Nivo buke
|
45 dB
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Temperatura okoline u transportu
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…50 °C bez smanjenja karakteristika
50…60 °C sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|