Broj rekova
|
8
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
4096 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
1024 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
144
|
Specifični i/o za aplikaciju
|
Brojač
SSI enkoder
Upravljanje servo osama
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
HART
Serijska veza
|
Provera
|
Upravljanje procesom
|
Upravljački kanali
|
Programabilne petlje
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 Ethernet TCP/IP za servisni port
2 Ethernet TCP/IP za mrežni uređaj
USB tip mini B
|
Broj udaljenih i/o stanica
|
16 - 2 rek(a) po daljinski čvor
|
Broj distribuirane opreme
|
64
|
Komunikacioni procesor
|
8 AS-Interface modul
4 Ethernet komunikacioni modul
|
Komunikacioni servis
|
RIO skeniranje
DIO skeniranje
|
Opis memorije
|
Proširiv fleš, 4 GB za skladištenje podataka
Integrisani RAM, 10 kB za sistemsku memoriju
Integrisani RAM, 16 MB za program
Integrisani RAM, 2048 kB za podatke
|
Struktura aplikacije
|
2 pomoćna zadatka
1 ciklični/periodični master zadatak
1 periodični brzi zadatak
128 event zadataka
|
Sajber bezbednost
|
Achilles certified
DoS prevencija
IPSec
SNMP evidentiranje
Podrška za Syslog protokol
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Potpis firmvera
Zaštita lozinkom
Zaštita porta
Secure communiction (HTTPS)
Security log
|
Broj instrukcija po ms
|
30 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
|
Potrošnja struje
|
295 mA pri 24 V DC
|
Mtbf pouzdanost
|
775000 H
|
Označavanje
|
CE
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
30 gn
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
|
Karakteristike okruženja
|
Opasna lokacija klasa I odeljak 2
|
Napajanje
|
Interno napajanje putem reka
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (zelena) preuzimanje u toku (DL)
1 LED (crvena) greška memorijske kartice ili CPU fleša (BACKUP)
1 LED (zelena/crvena) ETH MS (status Ethernet porta za konfiguraciju)
1 LED (zelena/crvena) Eth NS (status Ethernet mreže)
|
Masa proizvoda
|
0,849 kg
|