|
|
|
BMEXBP0800
rek X80 - 8 slotova - Ethernet rek
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Rek
|
Dopunske informacije
Broj slotova
|
8 bus X + Ethernet
|
Kompatibilnost proizvoda
|
I/O modul
BMX procesor
Poseban aplikacijski modul
BMXCPS napajanje
BME procesor
|
Snaga potrošnje u w
|
211 mW 3.3 V DC
3,9 W 24 V DC
|
Električna veza
|
1 konektor (XBE) modul za proširenje
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja - prečnik: 4,32…6,35 mm, montaža na panel
Sa 4 M6 zavrtnjima, montaža na ploča
Stezaljkama, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
|
Potrošnja struje
|
64 mA pri 3.3 V DC
164 mA pri 24 V DC
|
Mtbf pouzdanost
|
1297516 H
|
Masa proizvoda
|
1,06 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,800 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
46,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,032 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,200 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
53,000 kg
|
Održivost ponude
|
|