|
|
|
BMH0701P22F2A
servo motor BMH - 1,2 Nm - 8000 o/min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP65/IP67
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
8000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
1,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
4,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
350 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
350 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
1,1 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,1 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.U60N4 pri 400...480 V trofazno
LXM32.D12N4 pri 400...480 V trofazno
|
Vratilo
|
Glatka osovina
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
1,78 A
|
Stalna snaga
|
1,05 W
|
Maksimalna struja irms
|
6 A za LXM32.U60N4
6 A za LXM32.D12N4
|
Maksimalna stalna struja
|
5,97 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
11 mm
|
Dužina osovine
|
23 mm
|
Tip povratne sprege
|
Višeobrtajni SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
3 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
70 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,79 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
50,72 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
0,7 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
8,3 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
23,4 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
2,8 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
660 N pri 1000 rpm
520 N pri 2000 rpm
460 N pri 3000 rpm
410 N pri 4000 rpm
380 N pri 5000 rpm
360 N pri 6000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
7 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
161 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
82 mm
|
Masa proizvoda
|
2,6 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,8 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|