|
|
|
BMH1001P16A1A
servo motor BMH - 3,3 Nm - 6000 o / min - osovina sa ključem - bez kočnice - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
3,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
10,8 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
800 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
800 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
1300 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1300 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
1,9 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,9 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
3,1 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,1 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
4000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D12N4 pri 400...480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400...480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
32768 tačaka/obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Ravni konektori
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
3,15 A
|
Stalna snaga
|
1,76 W
|
Maksimalna struja irms
|
11,9 A za LXM32.D12N4
11,9 A za LXM32.D18N4
|
Maksimalna stalna struja
|
11,93 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Širina ključa
|
30 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
1,1 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
70,3 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
3,19 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
3,1 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
13,9 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
4,5 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
900 N pri 1000 rpm
720 N pri 2000 rpm
630 N pri 3000 rpm
570 N pri 4000 rpm
530 N pri 5000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
128,6 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
3,34 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,0 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,396 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
61,252 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|