|
|
|
BMH1401P06A1A
servo motor BMH - 10,3 Nm - 4000 o / min - neokrenuto vratilo - bez kočnice - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
10,3 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
10,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
10,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
30,8 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
30,8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
30,8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
1450 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
2400 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
2400 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
6,9 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
7,7 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
7,7 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
2000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D30M2 pri 230 V monofazno
LXM32.D30N4 pri 400...480 V trofazno
|
Vratilo
|
Glatka osovina
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
32768 tačaka/obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Ravni konektori
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
8,58 A
|
Stalna snaga
|
2,85 W
|
Maksimalna struja irms
|
29,8 A za LXM32.D30M2
29,8 A za LXM32.D30N4
|
Maksimalna stalna struja
|
29,8 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
1,2 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
77,4 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
16,46 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,69 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
6,7 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
9,7 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1930 N pri 1000 rpm
1530 N pri 2000 rpm
1340 N pri 3000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
152 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
8 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
8,3 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|