|
|
|
BMH2051P16A2A
servo motor BMH - 34,4 Nm - 3800 o / min - osovina sa ključem - bez kočnice - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3800 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
34,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
34,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
103,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
103,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
5400 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
5400 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
25,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
25,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
2000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
2000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
32768 tačaka/obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
21,5 A
|
Stalna snaga
|
6,8 W
|
Maksimalna struja irms
|
72 A za LXM32.D72N4
|
Maksimalna stalna struja
|
78,1 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
38 mm
|
Dužina osovine
|
80 mm
|
Širina ključa
|
70 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
205 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Ke (indukovana ems)
|
104 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
71,4 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,3 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
5,9 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
19,7 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
3730 N pri 1000 rpm
2960 N pri 2000 rpm
2580 N pri 3000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
321 mm
|
Prečnik prirubnice
|
180 mm
|
Dubina prirubnice
|
4 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
14 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
215 mm
|
Masa proizvoda
|
33 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
40 cm
|
Package 1 Width
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
79,5 cm
|
Package 1 Weight
|
37 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
91 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
82,5 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|