|
|
|
BMP0702R3NA2A
synchronous motor - BMP - 230 VAC - 0.55 kW - IP65 - IEC
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Sinhroni motor
|
Kratko ime uređaja
|
BMP
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3600 rpm
|
Nazivna izlazna snaga
|
550 W ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
550 W ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Nazivni moment
|
1,75 N.m ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
1,75 N.m ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
3000 rpm ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,55 kW 200...240 V monofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektor pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
[us] nazivni napon
|
230 V
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
Maksimalna struja Irms
|
5,6 A ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
5,6 A ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Nazivna radna frekvencija
|
250 Hz ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
250 Hz ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Minimalna radna frekvencija
|
25 Hz ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
25 Hz ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Maksimalna radna frekvencija
|
300 Hz ATV32 pri 0,55 kW 200 V monofazno
300 Hz ATV320 pri 0,55 kW 200 V monofazno
|
Prečnik osovine
|
11 mm
|
Dužina osovine
|
23 mm
|
Širina ključa
|
4 mm
|
Veličina prirubnice motora
|
70 mm
|
Konstanta momenta
|
0,84 N.m/A pri 40 °C
|
Broj polova motora
|
5
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Inercija rotora
|
1,13 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
2,19 Ω pri 40 °C
|
Induktivnost statora
|
6,45 mH za namotavanje q-ose pri 40 °C
6,45 mH za namotavanje ose d pri 40 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
710 N pri 1000 rpm
560 N pri 2000 rpm
490 N pri 3000 rpm
450 N pri 4000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
154 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
75…82 mm
|
Masa proizvoda
|
1,8 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,783 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
61,540 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|