Schneider-Electric Enel
 
BMXFCA152 fotografija – Schneider- enel
BMXFCA152
set kablova - 40-pin. priklj. blok - SUB-D25 konektor - za M340 I/O - 1.5 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Kompatibilnost proizvoda BMXART0414
BMXART0814
ABE7CPA412
Električna veza 1 konektor SUB-D 25 za strana podnožja
1 konektor, 40 priključaka za strana modula
Dužina kabla 1,5 m
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,33 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 22,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 293,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,873 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months