|
|
|
BMXFCW503
set kablova - 40-pin. priklj. blok - 2 kraja sa slob. žicama - za M340 I/O - 5 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovan set kablova
|
Pribor / posebna namena
|
Prefabrikovan set kablova - konektor i slobodne žice
|
Pribor / posebna namena
|
Za I/O modul sa 40-pinskim priključnim blokovima
|
Broj kablova
|
2
|
Električna veza
|
1 konektor 40 priključaka
2 kraja sa slobodnim žicama u boji u skladu sa DIN 47100
|
Dužina kabla
|
5 m
|
Dopunske informacije
Ukupan broj žica
|
40
|
Poprečni presek žice
|
0,324 mm²
|
Awg mera (američki standard za prečnik žice)
|
AWG 22
|
Relativna impedansa
|
10 MΩ za <= 50 V
100 MΩ za 50...250 V
|
Masa proizvoda
|
1,49 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CSA C22.2 No 142
EN/IEC 61131-2
UL 508
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
30,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,441 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
103,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
298,232 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|