Schneider-Electric Enel
 
BMXP341000 fotografija – Schneider- enel
BMXP341000
procesor M340 - maksimalno 512 digitalnih + 128 analognih I/O - Modbus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Broj rekova 2
Broj slotova 11
Broj podržanih digitalnih i/o 512 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Analogni i/o kapacitet procesora 66 I/O konfiguracija sa jednim rekom
128 I/O konfiguracija sa više rekova
Broj posebnih kanala za aplikacije 20
Nadzor Dijagnostika brojača Modbus
Event brojači Modbus
Dopunske informacije
Upravljački kanali Programabilne petlje
Integrisani načini povezivanja Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 2 upredene oklopljene parice pri 0.3...19.2 kbit/s full duplex
Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
USB port pri 12 Mbit/s
Komunikacioni procesor 2 Ethernet komunikacioni modul
2 AS-Interface modul
Broj uređaja po segmentu 0…32 (character mode)
0…32 (Modbus)
Broj uređaja 2 point to point character mode
2 point to point Modbus
Dužina magistrale 0…10 m serijska veza neizolovano character mode segment
0…10 m serijska veza neizolovano Modbus segment
0…1000 m serijska veza izolovano character mode segment
0…1000 m serijska veza izolovano Modbus segment
0…15 m character mode point to point
0…15 m Modbus point to point
Maksimalna dužina otcepa <15 m serijska veza neizolovano character mode segment
<15 m serijska veza neizolovano Modbus segment
<40 m serijska veza izolovano character mode segment
<40 m serijska veza izolovano Modbus segment
Broj adresa 0…248 za character mode
0…248 za Modbus
Zahtevi 1 K bajtova podataka po zahtevu character mode
252 bajtova podataka po RTU zahtevu Modbus
504 bajtova podataka po ASCII zahtevu Modbus
Upravljački parametri Jedan CRC na svaki paket podatka (RTU) Modbus
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) character mode
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) Modbus
Opis memorije Interni RAM 2048 kB
Interni RAM 128 kB podatke
Interni RAM 1792 kB programske konstante i simbole
Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) rezervnu kopiju programa, konstanti, simbola i podataka
Maksimalna veličina podataka 128 kB "unlocated" internih podataka
16250 %Mi "located" internih bitova
32464 %MWi internih reči "located" internih podataka
32760 %KWi reči konstanti "located" internih podataka
Podrazumevana veličina podataka 128 %KWi reči konstanti "located" internih podataka
256 %Mi "located" internih bitova
512 %MWi internih reči "located" internih podataka
Struktura aplikacije 1 periodični brzi zadatak
32 event zadataka
1 ciklični/periodični master zadatak
Bez pomoćnog zadatka
Vreme izvršenja po instrukciji 0.18 µs Bulove promenljive
0.26 µs duple reči
0.38 µs reči
1.74 µs realni brojevi sa pokretnim zarezom
Broj instrukcija po ms 4.2 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
5.4 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Vreme izvršavanja operacija 0,2 milisekundi za brzi zadatak
1,05 milisekundi za master zadatak
Potrošnja struje 72 mA pri 24 V DC
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Statusne led lampice 1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (crvena) greška(u) memorijske kartice (CARD ERR)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (žuta) aktivnost na Modbus-u (SER COM)
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Tretman zaštite TC
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 237,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,900 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci