Schneider-Electric Enel
 
BMXP3420102 fotografija – Schneider- enel
BMXP3420102
procesor M340 - maksimalno 1024 digitalnih + 256 analognih I/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Broj rekova 4
Broj slotova 11
Broj podržanih digitalnih i/o 1024 I/O konfiguracija sa više rekova
704 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Analogni i/o kapacitet procesora 256 I/O konfiguracija sa više rekova
66 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Broj posebnih kanala za aplikacije 36
Nadzor Dijagnostika brojača Modbus
Event brojači Modbus
Dopunske informacije
Upravljački kanali Programabilne petlje
Kontrola kretanja Nezavisna osa CANopen
Integrisani načini povezivanja Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 2 upredene oklopljene parice pri 0.3...19.2 kbit/s full duplex
Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
USB port pri 12 Mbit/s
CANopen master bus SUB-D 9, način prenosa: 2 upredene oklopljene parice pri 20 kbit/s...1 Mbit/s
Komunikacioni procesor 2 Ethernet komunikacioni modul
4 AS-Interface modul
Embedded communication service Upravljanje mrežom (NMT) CANopen
Process Data Object (PDO) CANopen
Service Data Object (SDO) CANopen
Specijalne funkcije (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
Brzina prenosa 1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
125 kbit/s 0…500 m 0…10 m
20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbit/s 0…250 m 0…10 m
50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbit/s 0…100 m 0…10 m
800 kbit/s 0…40 m 0…6 m
Tip magistrale CANopen M20 DS 301 V4.02 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
Broj slave uređaja 63 CANopen
Broj uređaja po segmentu 0…32 (character mode)
0…32 (Modbus)
0…16 za <205 m (CANopen)
0…32 za <185 m (CANopen)
0…64 za <160 m (CANopen)
Broj uređaja 2 point to point character mode
2 point to point Modbus
Dužina magistrale 0…10 m serijska veza neizolovano character mode segment
0…10 m serijska veza neizolovano Modbus segment
0…1000 m serijska veza izolovano character mode segment
0…1000 m serijska veza izolovano Modbus segment
0…15 m character mode point to point
0…15 m Modbus point to point
Maksimalna dužina otcepa <15 m serijska veza neizolovano character mode segment
<15 m serijska veza neizolovano Modbus segment
<40 m serijska veza izolovano character mode segment
<40 m serijska veza izolovano Modbus segment
Broj adresa 0…248 za character mode
0…248 za Modbus
Zahtevi 1 K bajtova podataka po zahtevu character mode
252 bajtova podataka po RTU zahtevu Modbus
504 bajtova podataka po ASCII zahtevu Modbus
Upravljački parametri Jedan CRC na svaki paket podatka (RTU) Modbus
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) character mode
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) Modbus
Opis memorije Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) rezervnu kopiju programa, konstanti, simbola i podataka
Interni RAM 4096 kB
Interni RAM 256 kB podatke
Interni RAM 3584 kB programske konstante i simbole
Maksimalna veličina podataka 256 kB "unlocated" internih podataka
32634 %Mi "located" internih bitova
Podrazumevana veličina podataka 1024 %MWi internih reči "located" internih podataka
256 %Kwi reči konstanti "located" internih podataka
512 %Mi "located" internih bitova
Struktura aplikacije Bez pomoćnog zadatka
1 ciklični/periodični master zadatak
1 periodični brzi zadatak
64 event zadatka
Vreme izvršenja po instrukciji 0.12 µs Bulove promenljive
0.17 µs duple reči
0.25 µs reči
1.16 µs realni brojevi sa pokretnim zarezom
Broj instrukcija po ms 6.4 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
8.1 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Vreme izvršavanja operacija 0,13 milisekundi za brzi zadatak
0,7 milisekundi za master zadatak
Potrošnja struje 90 mA pri 24 V DC
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Statusne led lampice 1 LED (zelena) integrisani bus mašine/instalacije je funkcionalan CAN RUN)
1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (crvena) greška integrisanog bus-a mašine/instalacije (CAN ERR)
1 LED (crvena) greška(u) memorijske kartice (CARD ERR)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (žuta) aktivnost na Modbus-u (SER COM)
Masa proizvoda 0,21 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Tretman zaštite TC
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 12,400 cm
Package 1 Weight 248,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,058 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months