Schneider-Electric Enel
 
BMXP3420302 fotografija – Schneider- enel
BMXP3420302
procesor M340 - maksimalno 1024 digitalnih + 256 analogni I/O - CANOpen
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Koncept CANopen
Transparent Ready
Broj rekova 4
Broj slotova 11
Broj podržanih digitalnih i/o 1024 I/O konfiguracija sa više rekova
704 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Analogni i/o kapacitet procesora 256 I/O konfiguracija sa više rekova
66 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Broj posebnih kanala za aplikacije 36
Dopunske informacije
Upravljački kanali Programabilne petlje
Kontrola kretanja Nezavisna osa CANopen
Integrisani načini povezivanja USB port pri 12 Mbit/s
CANopen master bus SUB-D 9, način prenosa: 2 upredene oklopljene parice pri 20 kbit/s...1 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, način prenosa: 1 upredena parica pri 10/100 Mbit/s
Komunikacioni procesor 2 Ethernet komunikacioni modul
4 AS-Interface modul
Embedded communication service Upravljanje mrežom (NMT) CANopen
Process Data Object (PDO) CANopen
Service Data Object (SDO) CANopen
Specijalne funkcije (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
Upravljanje propusnim opsegom, Ethernet TCP/IP
Data Editor, Ethernet TCP/IP
Modbus TCP komunikacija, Ethernet TCP/IP
Pregled reka, Ethernet TCP/IP
SNMP mrežni administrator, Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Brzina prenosa 1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
125 kbit/s 0…500 m 0…10 m
20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbit/s 0…250 m 0…10 m
50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbit/s 0…100 m 0…10 m
800 kbit/s 0…40 m 0…6 m
Tip magistrale CANopen M20 DS 301 V4.02 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 uređaji povezani u daisy chain ili na otcepnu kutiju CSMA/CA
Broj slave uređaja 63 CANopen
Broj uređaja po segmentu 0…16 za <205 m (CANopen)
0…32 za <185 m (CANopen)
0…64 za <160 m (CANopen)
Opis memorije Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) rezervnu kopiju programa, konstanti, simbola i podataka
Interni RAM 4096 kB
Interni RAM 256 kB podatke
Interni RAM 3584 kB programske konstante i simbole
Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) aktivaciju standardnog veb servera, klasa B10
Maksimalna veličina podataka 256 kB "unlocated" internih podataka
32634 %Mi "located" internih bitova
Podrazumevana veličina podataka 1024 %MWi internih reči "located" internih podataka
256 %Kwi reči konstanti "located" internih podataka
512 %Mi "located" internih bitova
Struktura aplikacije 1 ciklični/periodični master zadatak
1 periodični brzi zadatak
Bez pomoćnog zadatka
64 event zadatka
Vreme izvršenja po instrukciji 0.12 µs Bulove promenljive
0.17 µs duple reči
0.25 µs reči
1.16 µs realni brojevi sa pokretnim zarezom
Broj instrukcija po ms 6.4 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
8.1 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Vreme izvršavanja operacija 0,13 milisekundi za brzi zadatak
0,7 milisekundi za master zadatak
Potrošnja struje 135 mA pri 24 V DC
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Statusne led lampice 1 LED (zelena) aktivnost na Ethernet mreži (ETH ACT)
1 LED (zelena) integrisani bus mašine/instalacije je funkcionalan CAN RUN)
1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (zelena) status Ethernet mreže (ETH STS)
1 LED (crvena) brzina prenosa (ETH 100)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (crvena) greška integrisanog bus-a mašine/instalacije (CAN ERR)
1 LED (crvena) greška(u) memorijske kartice (CARD ERR)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (žuta) aktivnost na Modbus-u (SER COM)
Masa proizvoda 0,215 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Tretman zaštite TC
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,700 cm
Package 1 Weight 251,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,109 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci