|
|
|
BSH0553P11A2A
AC servo motor BSH, Lexium 05, 1.3 N.m, 3000 rpm, keyed shaft, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
9000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
1,05 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,05 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
1,3 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,3 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,3 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,3 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
1,3 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
3,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
3,5 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
3,18 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
3,18 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
3,18 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
2,7 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
3,87 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,18 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,87 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
3,18 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,87 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
3,18 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
3,87 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
400 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
400 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
340 W za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
340 W za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
350 W za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
350 W za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
350 W za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
350 W za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
350 W za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
350 W za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
350 W za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
670 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
0,65 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
0,65 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,08 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
1,1 N.m za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
0,8 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1,08 N.m za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
1,1 N.m za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05BD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05CD10M2, 200...240 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD14N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD14N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD10M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD14N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM15LD13M3, 230 V, trofazno
8000 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05BD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM05CD10M2 pri 200...240 V monofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V monofazno
LXM32.U60N4 pri 400 V trofazno
LXM32.U60N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD10M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD13M3 pri 230 V trofazno
LXM05AD14N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD14N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD14N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
1,7 A
|
Maximum continuous power
|
0,97 W
|
Maksimalna struja irms
|
8,7 A za LXM15LD13M3
8,7 A za LXM15LD10N4
6,5 A za LXM05AD10M2
6,5 A za LXM05AD10M3X
6,5 A za LXM05AD14N4
6,5 A za LXM05BD10M2
6,5 A za LXM05BD10M3X
6,5 A za LXM05BD14N4
6,5 A za LXM05CD10M2
6,5 A za LXM05CD10M3X
6,5 A za LXM05CD14N4
6 A za LXM32.U60N4
|
Maksimalna stalna struja
|
6,5 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
9 mm
|
Dužina osovine
|
20 mm
|
Širina ključa
|
12 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
55 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
3
|
Konstanta momenta
|
0,7 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
41 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
6
|
Inercija rotora
|
0,134 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
10,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
25 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
2,4 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
190 N pri 8000 rpm
200 N pri 7000 rpm
210 N pri 6000 rpm
230 N pri 5000 rpm
240 N pri 4000 rpm
270 N pri 3000 rpm
310 N pri 2000 rpm
390 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
176,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
40 mm
|
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
63 mm
|
Masa proizvoda
|
1,76 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,4 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|