|
|
|
BSH1001P31A2A
AC servo motor BSH, Lexium 05, 2.7 N.m, 3000 rpm, keyed shaft, without brake, IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
3,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
3,39 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,4 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
7,08 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
6,19 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
7,08 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
9,6 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
9,6 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
1300 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
1500 W za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
1300 W za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
1500 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
500 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
500 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
500 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
850 W za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
900 W za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
900 W za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
900 W za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
950 W za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
950 W za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1100 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1100 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
3 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
2,5 N.m za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
2,5 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
2,7 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
2,92 N.m za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3 N.m za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3 N.m za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
3,16 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
2,7 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
2,7 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM15LD10N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM05AD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD22N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD17N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM15LD21M3, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD10N4, 400 V, trofazno
4500 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD10N4, 480 V, trofazno
6000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM15LD21M3 pri 230 V monofazno
LXM15LD10N4 pri 400 V trofazno
LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 230 V trofazno
LXM15LD10N4 pri 480 V trofazno
LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 230 V trofazno
LXM05AD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD22N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno
LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
3,5 A
|
Maximum continuous power
|
1,6 W
|
Maksimalna struja irms
|
12 A za LXM15LD21M3
12 A za LXM15LD10N4
12 A za LXM15LD17N4
12 A za LXM05AD17M3X
12 A za LXM05AD22N4
12 A za LXM05BD17M3X
12 A za LXM05BD22N4
12 A za LXM05CD17M3X
12 A za LXM05CD22N4
12 A za LXM32.D18N4
|
Maksimalna stalna struja
|
12 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Širina ključa
|
30 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,89 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
60 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
1,4 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
3,8 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
17,6 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
4,63 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
530 N pri 5000 rpm
570 N pri 4000 rpm
630 N pri 3000 rpm
720 N pri 2000 rpm
900 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
168,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
4,2 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,3 cm
|
Package 1 Length
|
40,7 cm
|
Package 1 Weight
|
4,3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
40,216 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|