|
|
|
BSH1004P11A2A
AC servo motor BSH, Lexium 05, 9.31 N.m, 1500 rpm, keyed shaft, without brake, IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,31 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
37,9 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
37,9 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
25,7 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
33,83 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
23,47 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
35,7 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
2600 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
2100 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
1300 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
1300 W za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
1300 W za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1300 W za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
2200 W za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
2200 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
2300 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
2400 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
2700 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
8,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
6,5 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
6,69 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
7 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
7,1 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
7,17 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
8,18 N.m za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
8,22 N.m za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
8,22 N.m za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
2500 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
1500 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
1500 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28M3, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD28N4, 230 V, trofazno
1500 rpm za LXM15MD40N4, 230 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno
3500 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D30N4 pri 480 V trofazno
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM15MD28M3 pri 230 V trofazno
LXM15MD28N4 pri 230 V trofazno
LXM15MD40N4 pri 230 V trofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
6,2 A
|
Maximum continuous power
|
3,64 W
|
Maksimalna struja irms
|
34,8 A za LXM15LD28M3
34,8 A za LXM15MD28N4
34,8 A za LXM15MD40N4
32,3 A za LXM05AD42M3X
32,3 A za LXM05AD34N4
32,3 A za LXM05AD57N4
32,3 A za LXM05BD42M3X
32,3 A za LXM05BD34N4
32,3 A za LXM05BD57N4
32,3 A za LXM05CD42M3X
32,3 A za LXM05CD34N4
32,3 A za LXM05CD57N4
30 A za LXM32.D30N4
|
Maksimalna stalna struja
|
32,3 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Širina ključa
|
40 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
4
|
Konstanta momenta
|
1,62 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
103 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
8
|
Inercija rotora
|
4,22 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,81 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
11,8 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
6,52 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1070 N pri 1000 rpm
740 N pri 3000 rpm
850 N pri 2000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
276,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
9,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,000 cm
|
Package 1 Width
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,571 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
90,500 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|