|
|
|
BSH1402T21F2P
AC servo motor BSH - 14,4 N.m - 3000 o/min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
19,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
19,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
14,4 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
14,4 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
14,4 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
59,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
59,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
24,56 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
24,56 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
3900 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
3900 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
2900 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
2900 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
2900 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
12,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
12,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
9,2 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,2 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
9,2 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno
LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 32
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
22,5 A
|
Maximum continuous power
|
4,2 W
|
Maksimalna struja irms
|
72 A za LXM32.D72N4
75,2 A za LXM05AD42M3X
75,2 A za LXM05BD42M3X
75,2 A za LXM05CD42M3X
|
Maksimalna stalna struja
|
75,2 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
23 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Konstanta momenta
|
1,47 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
101 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
14,48 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,6 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
7,4 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
12,1 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1680 N pri 3000 rpm
1930 N pri 2000 rpm
2430 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
24 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
310,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
17,7 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,2 cm
|
Package 1 Weight
|
13,29 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|