|
|
|
BSH1403T21F2P
AC servo motor BSH - 27,8 N.m - 3000 o/min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4800 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
27,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
27,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
90,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
90,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
4100 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
4100 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
12,9 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
12,9 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D72N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D72N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Međunarodni standard
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
22,3 A
|
Maximum continuous power
|
3,3 W
|
Maksimalna struja irms
|
72 A za LXM32.D72N4
|
Maksimalna stalna struja
|
81,3 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
36 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
3
|
Konstanta momenta
|
1,58 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
105 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
14,48 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
5,1 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
12,75 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1780 N pri 3000 rpm
2030 N pri 2000 rpm
2560 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
26 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
365,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
23 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,2 cm
|
Package 1 Weight
|
13,29 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|