|
|
|
BSH1404P01F1P
AC servo motor BSH - 32.1 N.m - 3000 rpm - glatko vratilo - sa kočnicom - IP50
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Kratko ime uređaja
|
BSH
|
Maksimalna mehanička brzina
|
4000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
33,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
33,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
32,1 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
32,1 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
32,1 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
103,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
103,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
63,09 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
63,09 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
63,09 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
5000 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
5000 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
3400 W za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3400 W za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3400 W za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
19 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
19 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
2500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
2500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05AD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05BD57N4, 380...480 V, trofazno
3000 rpm za LXM05CD57N4, 380...480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM05AD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05BD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM05CD57N4 pri 380...480 V trofazno
LXM32.D72N4 pri 400 V trofazno
LXM32.D72N4 pri 480 V trofazno
|
Vratilo
|
Gladak
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Ravni konektori
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
21,3 A
|
Maximum continuous power
|
4,33 W
|
Maksimalna struja irms
|
72 A za LXM32.D72N4
95,6 A za LXM05AD57N4
95,6 A za LXM05BD57N4
95,6 A za LXM05CD57N4
|
Maksimalna stalna struja
|
95,6 A
|
Frekvencija preklapanja
|
8 kHz
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
24 mm
|
Dužina osovine
|
50 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
36 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
140 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
4
|
Konstanta momenta
|
1,57 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
104 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
29,2 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,28 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
3,9 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
13,93 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
1840 N pri 3000 rpm
2110 N pri 2000 rpm
2660 N pri 1000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
26 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
420,5 mm
|
Prečnik prirubnice
|
130 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
11 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
27,8 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
27,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,6 cm
|
Package 1 Weight
|
20,6 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|