Schneider-Electric Enel
 
CA3KN22BD fotografija – Schneider- enel
CA3KN22BD
TeSys K pomoćni kontaktor - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 24 V DC standardni kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys CAK
Tip proizvoda ili komponente Upravljačka ploča
Kratko ime uređaja CA3K
Primena kontaktora Upravljačko kolo
Kategorija upotrebe AC-15
DC-13
Raspored kontakata 2 NO + 2 NC
[ue] nazivni napon <= 690 V <= 400 Hz
Tip upravljačkog kola DC standardno
Napon upravljačkog kola 24 V DC
Dopunske informacije
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 50 °C)
Irms nazivna moć uključenja 110 A u skladu sa IEC 60947
Pripadajući osigurač 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947
750 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
690 V u skladu sa BS 5424
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Nosači za montažu Šina
Ploča
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2 6 mm
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Propad napona: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Vreme uključenja/isključenja 10 ms isključenje kalema i otvaranje NO
30...40 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
15 ms isključenje kalema i zatvaranje NC
25...35 ms uključenje kalema i otvaranje NC
Mehanička trajnost 20 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus 10000 ciklusa/h
Otpornost na mikroprekide 2 milisekundi
Udarna snaga u w 3 W 20 °C)
Snaga držanja u w 3 W pri 20 °C
Disipacija toplote 3 W
Minimalni napon preklapanja 17 V
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Visina 58 mm
Širina 45 mm
Dubina 57 mm
Masa proizvoda 0,225 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Ip stepen zaštite IP2x
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-101
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-102
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 6,200 cm
Package 1 Weight 221,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,222 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 159,355 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci