Kategorija upotrebe
|
AC-15
AC-14
DC-13
|
Raspored kontakata
|
5 NO
|
[ue] nazivni napon
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Napon upravljačkog kola
|
380 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC u skladu sa IEC 60947-5-1
250 A DC u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V UL sertifikovano
600 V CSA sertifikovano
690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C u radu AC 50/60 Hz
|
Vreme uključenja/isključenja
|
12...22 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
4...12 ms isključenje kalema i otvaranje NO
|
Mehanička trajnost
|
30 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
180 ciklusa/min
|
Udarna snaga u va
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Mehanička robusnost
|
Udara na otvorenom releju: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na zatvorenom releju: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije na otvorenom releju: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na zatvorenom releju: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Visina
|
77 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
84 mm
|
Masa proizvoda
|
0,58 kg
|