|
|
|
DF101N
TeSyS rastavljač sa osiguračima 1P N 32A - veličina osigurača 10 x 38 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys DF
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač osigurača
|
Kratko ime uređaja
|
DF10
|
Sastav uređaja
|
Cevasta veza za zaključano u neutralnom položaju
|
Kompatibilnost proizvoda
|
DF2CA rastavni uložak
DF2CN rastavni uložak
|
Broj polova
|
1P + N
|
Veličina osigurača
|
10 x 38 mm
|
Tip osigurača
|
, aM
, gG
|
Način upravljanja
|
Ručica može se zaključati
|
Kategorija upotrebe
|
AC-20B u skladu sa IEC 60947-3
DC-20B u skladu sa IEC 60947-3
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
690 V DC
|
[ie] nazivna radna struja
|
32 A pri 400 V AC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
32 A pri <20 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Podnosiva struja kratkog spoja
|
120 kA 400 V u skladu sa IEC 60947-3
120 kA 500 V u skladu sa IEC 60947-3
|
Snaga disipacije u w
|
3 W maksimalna snaga disipacije sa osiguračem
|
Dopunske informacije
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
|
Sertifikacije proizvoda
|
IEC
UL priznato
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Pozicija montaže
|
Vertikalno (tolerancija: +/- 23°)
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…16 mm²kruti
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm²kruti
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…16 mm²fleksibilni sa ili bez
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm²fleksibilni sa ili bez
|
Moment pritezanja
|
2,2 N.m - sa odvijačem PZ2
2,2 N.m - sa odvijačem matica Ø 5.5 mm
|
Visina
|
79,5 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Dubina
|
61 mm
|
Masa proizvoda
|
0,087 kg
|
Količina po setu
|
Set od 6
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…70 °C sa smanjenjem karakteristika iznad 20°C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Kompatibilnost
|
DF10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
92 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
6,8 cm
|
Package 2 Width
|
8,5 cm
|
Package 2 Length
|
22,2 cm
|
Package 2 Weight
|
584 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,885 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|