|
|
|
DL1BLM
sijalica 10W 230VAC/DC BA15D
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Harmony XVD
|
Pribor / posebna namena
|
Inkandescentna sijalica
|
Pribor / posebni tip
|
Inkandescentna sijalica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Pribor / posebna namena
|
Semafori i svetleće kolone
|
[us] nazivni napon napajanja
|
230 V
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Snaga disipacije u w
|
10 W
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Baza sijalice
|
BA 15d
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
12,700 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
7,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,800 cm
|
Package 2 Width
|
12,700 cm
|
Package 2 Length
|
6,500 cm
|
Package 2 Weight
|
93,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,770 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|