|
|
|
DL2EDB3SB
zelena izrazito svetleća LED lampica 24 V
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Harmony XVM Optimum
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Pribor / posebni tip
|
Izrazito sjajan LED
|
Pribor / posebna namena
|
Semafori i svetleće kolone
|
Baza sijalice
|
BA 15d
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Signalna boja
|
Zelena
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC/DC
|
Osvetljenost
|
900 cd/m²
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
14,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,116 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1536
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
31 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|