|
|
|
DZ5CE010D
kablovski završeci, 1mm², srednja veličina, crveni, 10 kesica, DIN
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovski završetak
|
Veličina kablovskog završetka
|
Srednje
|
Standardi
|
DIN 46228-4
|
Tip pakovanja
|
Niz kesica
|
Količina po setu
|
10 setova od 100
|
Poprečni presek kabla
|
1 mm²
|
Dopunske informacije
Tip kablovskog završetka
|
Jednostruki provodnik
|
Dodatne informacije
|
Bez držača oznake
|
Boja
|
Crvena
|
Materijal podnožja
|
Plastika bez halogena
|
Materijal cevi
|
Bakar u skladu sa ISO 1337
|
Broj kablova
|
1
|
Awg mera (američki standard za prečnik žice)
|
AWG 18
|
Veličina podnožja
|
Ø 3.5 mm
|
Prečnik provodnika
|
1,7 mm
|
Dužina
|
14 mm
|
Dužina provodnika
|
8 mm
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…105 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1000
|
Package 2 Height
|
2,500 cm
|
Package 2 Width
|
11,500 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
109,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
15000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,841 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|