|
|
|
ETK40340
Ultra - distributivna kanalica - 40 x 40 mm - PVC - bela - 2 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Ultra
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodna kanalica
|
Primena uređaja
|
Kablovski razvod
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9010)
|
Količina po setu
|
Set od 18
|
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda
|
40 x 40 mm
|
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Podela odeljaka
|
1 odeljak
|
Način fiksiranja
|
Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
|
Materijal
|
PVC (polivinil-hlorid)
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
40 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
657,944 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
25,5 cm
|
Package 2 Length
|
204,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,843 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
|
|