|
|
|
EVP1CNS32322
EVlink kabl za punjenje 5m 32A trofazni T2-T2 IEC EV dodatna oprema
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kabl za punjenje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kabliranje
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Opis polova
|
3P + N
|
[in] nazivna struja
|
32 A
|
[Us] nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Broj utičnica
|
2
|
Dopunske informacije
Vrsta utikača
|
T2 / posrebreni kontakti kraj stanice za punjenje
|
Tip priključka
|
T2 kraj vozila posrebreni kontakti
T2 kraj stanice za punjenje posrebreni kontakti
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
EVlink EVlink parking EVF1 stanica za punjenje
EVlink EVlink parking EVW1 stanica za punjenje
EVlink EVlink parking EVF2 stanica za punjenje
EVlink EVlink parking EVW2 stanica za punjenje
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 stanica za punjenje
EVlink EVlink Wallbox EVH2 stanica za punjenje
EVlink EVlink Pro AC EVB3 stanica za punjenje
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 stanica za punjenje
|
Standardi
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Dužina
|
5 m
|
Masa proizvoda
|
3,2 kg
|
Boja
|
Siva
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP44 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
-30…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
38,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,293 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
95,875 kg
|
Održivost ponude
|
|