|
|
|
EZELUG2503
Kablovska stopica - za EZC250F/N/H, EZCV250N/H - 42..152 mm2 - set od 3
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
kablovske stopice
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovska stopica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact prekidač
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
0…250 A
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
100,0 g
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|