|
|
|
GB2CB10
TeSys GB2 - termomagnetni zaštitni prekidač - 1P - 5 A - Id = 66 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys GB2
|
Kratko ime uređaja
|
GB2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Broj polova
|
1P
|
Tip mreže
|
AC/DC
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Prekidna moć
|
3 kA Icu pri 110 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2 kA Icu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
1,5 kA Icu pri 24 V DC u skladu sa IEC 60947-2
1 kA Icu pri 48 V DC u skladu sa IEC 60947-2
|
[ics] servisna prekidna moć
|
75 % pri 110 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
75 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Prekostrujna zaštita
|
66 A
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[in] nazivna struja
|
5 A
|
[ue] nazivni radni napon
|
250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz u skladu sa CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz u skladu sa UL 1077
48 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Snaga disipacije po polu
|
2 W
|
Mehanička trajnost
|
8000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
8000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak 1 kabl(ovi) 0,75…6 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Priključak 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Priključak 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni sa
Priključak 2 kabl(ovi) 0,75…2,5 mm²fleksibilni sa
|
Moment pritezanja
|
1,2 N.m na priključak
|
Mehanička robusnost
|
Udara: 22 Gn za 20 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5...110 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Količina po setu
|
Set od 6
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
74 mm
|
Širina
|
15 mm
|
Dubina
|
67 mm
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Zaštitni tretman
|
TC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
54,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
9,500 cm
|
Package 2 Weight
|
340,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,360 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|