|
|
|
GBX080032K
reduktor sa pravim zupcima GBX - Ø 80 mm - redukcija 32:1 < 9 luk.min - 120 N.m
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 62
|
Tip reduktora
|
Ravni zubi
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Planetarni reduktor
|
Kratko ime uređaja
|
GBX
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMH (70 mm, 1
BSH (70 mm, 1
BCH2 (80 mm, 1
SH3
MH3
ILM
|
Spoljni prečnik reduktora
|
80 mm
|
Odnos redukcije
|
32:1
|
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor
|
9 arc.min
|
Torziona krutost
|
6.5 N.m/arcmin
|
Boja kućišta
|
Crna
|
Materijal kućišta
|
Crni anodizirani aluminijum
|
Materijal osovine
|
C 45
|
Dodatne informacije
|
Podmazan za životni vek
|
Servisni vek u satima
|
30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Efikasnost
|
94 %
|
Maksimalna radijalna sila Fr
|
650 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
|
Maksimalna osovinska sila Fa
|
1200 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
|
Moment of inertia
|
0,39 kg.cm²
|
Kontinuirani izlazni obrtni moment
|
120 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Maksimalni izlazni obrtni moment
|
192 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Masa proizvoda
|
2,6 kg
|
Input diameter
|
19,0 mm
|
Okruženje
Nivo buke
|
60 dB pri 1 m, bez opterećenja
|
Ip stepen zaštite
|
Izlaz osovine: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,7 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,432 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,441 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|