Schneider-Electric Enel
 
GS2AE5 fotografija – Schneider- enel
GS2AE5
Produženje ručice, TeSys GS, dužina 320mm, poprečni presek 12 x 12 mm, za prekidače 600-1250 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja GS2AE
Tip proizvoda ili komponente Produženje ručice
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys GS GS2S
TeSys TeSys GS GS2T
TeSys TeSys GS GS2V
Fupact FuPact GS GSB630
Fupact FuPact GS GSD630
Fupact FuPact GS GSB800
Fupact FuPact GS GSD800
Fupact FuPact GS GSB1250
Fupact FuPact GS GSD1250
Switch rated current 600 A
630 A
800 A
1250 A
Dopunske informacije
Dužina 320 mm
Poprečna površina osovine 12 x 12 mm
Masa proizvoda 0,38 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 1,700 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Package 1 Weight 365,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,097 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci