|
|
|
GS2AH150
Produžena ručica, TeSys GS, crna ručica, prednja ugradnja, 2 položaja I-O, NEMA 3R, za GS 600-800A UL
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
GS2AH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zakretna ručica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys TeSys GS GS2S
TeSys TeSys GS GS2T
|
Tip radne ručice
|
Spoljašnja prednja
|
Boja drške
|
Crna
|
Boja prednje pločice sa ručicom
|
Siva
|
Dopunske informacije
Handle positions
|
O-I
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Sa
|
Switch rated current
|
600 A
800 A
|
Standardi
|
UL
CSA
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Okruženje
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4/4X
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Package 1 Weight
|
267,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,525 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|