|
|
|
GV2RT07
TeSys GV2-prekidač-termomagnetna zaštita-1.6…2.5 A-vijčani priključak
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys Deca
|
Ime proizvoda
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motorni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
GV2RT
|
Primena uređaja
|
Zaštita motora
Motor
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
AC
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1
AC-3e u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Način fiksiranja
|
35 mm simetrična DIN šina: kačenjem
Panel: pričvršćivanje zavrtnjem (sa pločom za adaptaciju)
|
Snaga motora kw
|
0,37 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
0,75 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
0,75 kW pri 440 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
1,1 kW pri 440 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
1,1 kW pri 500 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
1,5 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita motora od visoke vršne struje
0,63 kW pri 230/240 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
1 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
1,6 kW pri 500 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
1,6 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
2 kW pri 690 V AC 50/60 Hz zaštita transformatora
|
Prekidna moć
|
100 kA Icu pri 220/230 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
3 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[in] nazivna struja
|
2,5 A
|
Opseg podešavanja termičke zaštite
|
1,6…2,5 A u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Prekostrujna zaštita
|
51 A
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
2,5 A u skladu sa IEC 60947-4-1
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Snaga disipacije po polu
|
2,5 W
|
Mehanička trajnost
|
100000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za AC-3 pri 415 V In
100000 ciklusa za AC-3e pri 415 V In
|
Vremensko opterećenje
|
Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Moment pritezanja
|
1,7 N.m - na vijčani priključni blok
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
89 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Klimatska izdržljivost
|
U skladu sa IACS E10
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…60 °C
|
Mehanička robusnost
|
Udara: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
257,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,472 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
111,552 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|