|
|
|
GVAE11
TeSys GV2 & GV3 - pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime uređaja
|
GVAE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kompatibilnost proizvoda
|
GV2P
GV2RT
GV2ME
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2L
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Raspored kontakata
|
1 NO + 1 NC
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V u skladu sa UL 508
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
250 V u skladu sa IEC 60947-1
|
[ue] nazivni radni napon
|
24...240 V AC
24...60 V DC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
2,5 A
|
Mehanička trajnost
|
100000 ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Tip zaštite
|
GG osigurač 10 A
GB2CB06 prekidač 10 A
|
Nazivna snaga u va
|
120 VA pri 110…120 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
120 VA pri 230…240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
48 VA pri 24 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
60 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
|
Nazivna snaga u w
|
15 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
24 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
9 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
|
Moment pritezanja
|
1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Visina
|
11 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
29 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Okruženje
Karakteristike životne sredine
|
Normalna sredina
|
Sertifikacija proizvoda
|
UKCA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,200 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
7,400 cm
|
Package 2 Weight
|
174,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,123 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|