|
|
|
HMIGXU5512
10.1" široki panel sa ekranom oset. na dodir,univerz.,2 serijska, 1Eth. port,RTC
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Easy GXU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napredni ekran osetljiv na dodir
|
Tip displeja
|
LCD ekran osetljiv na dodir
|
Boja displeja
|
65536 boja
|
Rezolucija displeja
|
800 x 480 piksela WVGA
|
Veličina displeja
|
10.1 inča
|
Dopunske informacije
Životni vek pozadinskog osvetljenja
|
20000 časova
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC
|
Namena softvera
|
Vijeo Designer Basic konfiguracioni softver
|
Opis memorije
|
Interni, 48 MB za aplikaciju
Interni DDR, 128 MB
Interni, 128 kB za rezervnu kopiju
|
Integrisani načini povezivanja
|
USB tip mini B
COM1 serijska veza: 9-pinski muški SUB-D konektor, RS232C protokol
COM2 serijska veza: 9-pinski muški SUB-D konektor, RS422/RS485 protokol
USB tip A
Ethernet10/100BASE-TX
|
Dimenzije izreza
|
255 x 185 mm
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 (prednji panel)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,4 cm
|
Package 1 Width
|
23,9 cm
|
Package 1 Length
|
32,4 cm
|
Package 1 Weight
|
1,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11398 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
84
|
Package 3 Height
|
95 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
145776 g
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Mogućnost nadogradnje
|
Mogućnost nadogradnje pomoću digitalnih modula
|
|
|